Publier vos produits
Select Fire Extinguisher Cabinet

Select Fire Extinguisher Cabinet

4.4 out of 5 stars4.4(18 reviews)
Traduit par Google,

L'armoire d'extincteur Select de Babcock-Davis offre une variété impressionnante de styles de portes, de matériaux de vitrage, de lettrage, de finitions et de configurations de montage. En plus de sa polyvalence exceptionnelle, les conceptions architecturales de la série Select se caractérisent également par une construction unifiée durable pour une solution économique qui complète pratiquement tout type de construction.

Fonctionnalités
  • Charnière piano continue
  • Conception la plus populaire
  • Testé pour la pénétration de l'air et de l'eau

Extincteur vendu séparément.

Spécification
  • Model: BFC-70 Material: Steel, Aluminum, Stainless Steel, BrassDoor: Full Glass, Duo Panel, Duo-Vertical Panel or Solid Flush Panel Mounting: Recessed, Semi-Recessed, Surface or Trimless Size: Determined by the fire extinguisher size and available wall depth Warranty: 5 years Options: Locks, Break Handles, Glazing, Lettering, Fire-Rated, Rolled Radius Frame, Polyester Finish
Spécifications techniques
  • Réference unique.select-fire-extinguisher-cabinet
  • Famille de produitsFire Extinguishers
  • Groupe de produitsFire Safety
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-04-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis