Publier vos produits
Plenum Universel Pret a Poser
Plenum Universel Pret a Poser
Plenum Universel Pret a Poser
Plenum Universel Pret a Poser
Plenum Universel Pret a Poser
Plenum Universel Pret a Poser
    Archivé

    Plenum Universel Pret a Poser

    Plenum universel prêt-à-poser.

    Isolation thermique optimisée , léger , hydrophobe , hydrofuge , polyvalent , 100% recyclable , Formes intérieures aérodynamiques , conicité des piquages , conforme aux exigences de la RE2020.

    Spécification
    • Plenum universel prêt-à-poser soufflage/reprise 3 sorties Ø 200-160 mm.

      Dimensions du produit :

      • Hauteur : 250.00 mm
      • Largeur : 900.00 mm
      • Profondeur : 300.00 mm
      • Poids : 1030.00 g

      Plenum universel prêt-à-poser soufflage/reprise 3 sorties Ø 250-200-160 mm.

      Dimensions du produit :

      • Hauteur : 350.00 mm
      • Largeur : 1100.00 mm
      • Profondeur : 370.00 mm
      • Poids : 1410.00 g

      Plenum universel prêt-à-poser soufflage/reprise 4 sorties Ø 200-160 mm.

      Dimensions du produit :

      • Hauteur : 350.00 mm
      • Largeur : 1050.00 mm
      • Profondeur : 280.00 mm
      • Poids : 1760.00 g

      Plenum universel prêt-à-poser soufflage/reprise 4 sorties Ø 200-160 + 2 sorties Ø 250 mm.

      Dimensions du produit :

      • Hauteur : 350.00 mm
      • Largeur : 1500.00 mm
      • Profondeur : 420.00 mm
      • Poids : 1605.00 g
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Plenum_universel_pret_a_poser
    • Famille de produitsPlenums
    • Groupe de produitsprêt à poser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolystyrène
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Classification IFCÉlément de Contrôle de Distribution
    • Code ETIMEC011777
    • Nom ETIMPlenum for airconditioning unit
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_04
    • Description de l'Uniclass 2015Air plenum boxes
    • Numéro OmniClass23-33 39 00
    • Titre OmniClassAir Conditioning Equipment