Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Amma Oval 72" x 42" x 22", Therapeutic Bath, Drop-in & Undermount

No d'article: bainultra-004
Fabricant: BainUltra
Famille de produits: Therapeutic Whirlpool Baths
Groupe de produits: Amma Collection
Date de publication: 2017-05-30
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Canada
Fabriqué en: Canada

Catégorie de BIMobject: Sanitaires - Baignoires et Spas
Nom UNSPSC: Bathtubs
Code UNSPSC: 30181501
Uniclass 1.4 Code: L7211
Uniclass 1.4 la description: Baths
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 la description: Baths
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 la description: Baths
NBS Reference Code: 35-06-08
NBS Reference la description: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
Numéro OmniClass: 23-25 29 11 11
Titre OmniClass: Therapeutic Baths
Ce produit est disponible en:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®