No d'article: | bainultra-010 |
---|---|
Fabricant: | BainUltra |
Famille de produits: | Therapeutic Whirlpool Baths |
Groupe de produits: | Balneo Collection |
Date de publication: | 2017-05-30 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.
This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.
URL des données produits: | https://www.bainultra.com/bath-collections/balneo-collection/cella-6636 |
---|---|
Instructions d'installation: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_OwnersManua... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/BU_CertifProdu... |
Description technique: | https://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/product_sheet_... |
Vidéo du produit: | |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/bainultra/product/bainultra-010
Materiau principal: | |
---|---|
Materiau secondaire: | |
Créé en: | Canada |
Fabriqué en: | Canada |
Catégorie de BIMobject: | Sanitaires - Baignoires et Spas |
---|---|
Nom UNSPSC: | Bathtubs |
Code UNSPSC: | 30181501 |
Uniclass 1.4 Code: | L7211 |
Uniclass 1.4 la description: | Baths |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 la description: | Baths |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 la description: | Baths |
NBS Reference Code: | 35-06-08 |
NBS Reference la description: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
Numéro OmniClass: | 23-25 29 11 11 |
Titre OmniClass: | Therapeutic Baths |
BIMobject®