Publier vos produits
2HWFB (MetaFlex® 2000) – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

2HWFB (MetaFlex® 2000) – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier

Traduit par Google,

La barrière coupe-feu MetaFlex® 2000 pour murs et plafonds intérieurs se compose d'un matériau de couverture en céramique et d'un canevas, à utiliser avec les systèmes de joints de dilatation.

IDÉAL POUR:

  • Applications où un couvre-joint résistant au feu de 2 heures est requis

AVANTAGES :

  • Les barrières coupe-feu murales ne nécessitent pas de couvre-joints
  • Ne contient pas d'amiante
  • Ne contient pas de solvants ou d'autres ingrédients dangereux
  • Peut être utilisé avec une variété de systèmes de couvre-joints et de matériaux de recouvrement

Les barrières coupe-feu Balco protègent les ouvertures des joints de dilatation en poursuivant de manière dynamique les éléments de conception de la construction coupe-feu tout au long de la séparation structurelle, ce qui permet les mouvements thermiques, éoliens et sismiques et les cotes de résistance au feu jusqu'à 4 heures. Les barrières coupe-feu sont un élément essentiel des solutions de sécurité des bâtiments.

Spécification
  • JOINT SIZE: 6-24″ (max 36″ open)
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
    FEATURES: Fire-resistant barrier for larger vertical expansion joints; Easy end-to-end splicing; Ships in 10′ lengths; Ideal for spanning wide expansion joints; Joint cover not required for wall systems
    PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Spécifications techniques
  • Réference unique.2hwfb_FB
  • Famille de produitsFire Barriers
  • Groupe de produitsWall Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
  • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints