Publier vos produits
MetaBlock® MBW2H – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MetaBlock® MBW2H – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier

Traduit par Google,

MetaBlock® est une barrière coupe-feu résiliente brevetée pour une utilisation dans des applications verticales (et horizontales) qui s'installe sans attaches mécaniques.

IDÉAL POUR:

  • À utiliser avec des joints en élastomère lorsque la fixation avec des attaches mécaniques n'est pas possible
  • Applications nécessitant de nombreuses transitions
  • Applications murales (et au sol) où une installation simple et rapide est souhaitée
  • Construction coupe-feu 1, 2, 3 ou 4 heures

AVANTAGES :

  • Facile à installer, épisser et transitionner
  • Réduit les coûts d'installation
  • Ne nécessite pas de fixations mécaniques, de calfeutrants ou de produits d'étanchéité
  • Ne contient pas d'amiante
  • Ne contient pas de solvants ou d'autres ingrédients dangereux
  • Peut être utilisé avec une variété de systèmes de couvre-joints et de matériaux de recouvrement

    Les barrières coupe-feu Balco protègent les ouvertures des joints de dilatation en poursuivant de manière dynamique les éléments de conception de la construction coupe-feu tout au long de la séparation structurelle, ce qui permet les mouvements thermiques, éoliens et sismiques et les cotes de résistance au feu jusqu'à 4 heures. Les barrières coupe-feu sont un élément essentiel des solutions de sécurité des bâtiments.

    Spécification
    • JOINT SIZE: 1-4″ (max 6″ open; joint size availability varies slightly between products)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
      FEATURES: Versatile, fire-resistant barrier for horizontal expansion joints; Installs without mechanical fasteners or fire caulking; Minimal depth of 2 1/2″ required for installation; Ships in 7′, tongue and groove lengths for easy splicing and transitioning; Ideal for use with elastomeric seals
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 1-4 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mbw2h_FB
    • Famille de produitsFire Barriers
    • Groupe de produitsWall Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes d'assemblage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Description de l'Uniclass 2015Expansion joints
    • Code CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numéro OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titre OmniClassExpansion and Contraction Joints