Publier vos produits
Base cabinet for hob - Solid
Base cabinet for hob - Solid

    Base cabinet for hob - Solid

    Traduit par Google,

    Meuble bas pour table de cuisson avec 3 façades pleines et 2 tiroirs à extension complète

    Approuvé par Nordic Swan Ecolabel pour les petites maisons, les immeubles d'appartements et pour les écoles maternelles et les écoles
    Approuvé par SundaHus

    Spécification
    • Carcase
      16mm white melamine faced chipboard with ABS edge band

      Door Solid
      Flat with rounded edges
      19mm MDF

      White: NCS S 0300-N
      Pearl Gray: NCS S 1500-N
      Warm Gray: NCS S 3502-Y
      Dark Gray: NCS S 4500-N

      Drawers
      Full extension with integrated soft close

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hallx_Solid
    • Famille de produitsSolid
    • Groupe de produitsBase cabinets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)719
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalMélamine
    • Matériel secondaireMDF
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Armoires et placards de cuisine
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_42
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen drawer units
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Kitchen Casework
    • Numéro OmniClass23-21 23 39
    • Titre OmniClassResidential Kitchen and Dining Room Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings