Publier vos produits
FXV Closed Circuit Cooling Tower

FXV Closed Circuit Cooling Tower

3.1 sur 5 étoiles3.1(8 Avis)
Traduit par Google,
Le FXV de BAC est la tour de refroidissement à circuit fermé la plus efficace du portefeuille de BAC. Le FXV réduit le coût total de possession en vous proposant des sélections optimisées basées sur l'encombrement, la puissance, la perte de charge et le prix. Offrant un fonctionnement fiable toute l'année, une maintenance et une installation faciles, cette unité offre les solutions les plus rentables pour le refroidissement d'une variété de fluides pour les marchés commerciaux, industriels et des procédés électriques.

Catalogue des produits
Données d'ingénierie
Manuel d'utilisation et d'entretien
Instructions de montage et d'assemblage
Caractéristiques
Directives de mise en page
Autres dessins (SAT, DXF, PDF)
En savoir plus
Spécifications techniques
  • Réference unique.fxv
  • Famille de produitsCooling Towers
  • Groupe de produitsClosed Circuit Cooling Towers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
  • Classification IFCTour de refroidissement
  • Nom UNSPSCCooling exchangers
  • Code UNSPSC40101702
  • Code Uniclass 2015En_30_70_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cooling towers
  • Code CSI MasterFormat 201423 65 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cooling Towers
  • Numéro OmniClass23-33 23 00
  • Titre OmniClassCooling Towers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud