Publier vos produits
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
    Barco

    CSE-200

    Traduit par Google,
    La créativité est l'un des principaux atouts de votre organisation. Avec ClickShare, vous pouvez vous assurer que les idées reçoivent l'attention qu'elles méritent. Ce système de présentation sans fil permet aux utilisateurs de partager simplement ce qui se trouve sur leur ordinateur portable ou appareil mobile, sur l'écran de présentation. Pas de câbles, pas d'installation, pas d'attente pour se connecter. Branchez-vous pour vous démarquer Le CSE-200 offre l'expérience ClickShare pour les petites et moyennes salles de réunion. Tout le monde, y compris les invités, peut se connecter en un clic et partager immédiatement, sans avoir besoin de formation. Les utilisateurs branchent simplement un périphérique alimenté par USB - le bouton ClickShare - à leur PC ou Mac et cliquent sur le bouton pour obtenir le contenu de leur ordinateur portable sur le grand écran de la salle de réunion. Avec l'application ClickShare, les utilisateurs peuvent également partager du contenu à partir de leurs téléphones portables ou tablettes. Encourager la collaboration Le CSE-200 a été conçu pour les déploiements d'entreprise et offre des fonctionnalités de sécurité améliorées, une gamme plus large d'options de connectivité - y compris la prise en charge AirPlay pour le contenu non HDCP - et une gestion centralisée. Permettant jusqu'à 2 personnes de partager du contenu simultanément, le CSE-200 assure une connectivité directe à l'écran central et encourage la collaboration. Pour la commodité de l'utilisateur, les fonctionnalités de sécurité du CSE-200 peuvent être définies sur l'un des trois niveaux prédéfinis, en fonction des politiques et des besoins de l'entreprise. Enfin, l'API de l'appareil facilite également l'intégration dans le réseau de l'entreprise.
    Spécification
    • Operating system: - Windows 7/8/8.1/10 - Mac OSX 10.10/10.11 - Android 4.1 and later (ClickShare app) - iOS 7.0 and later (ClickShare app) Video outputs: 1x HDMI Frame rate: Up to 30 fps Output resolution: 1920x1200 Noise Level: Fanless Number of sources simultaneous on screen: 2 Number of simultaneous connections: 16 Audio: Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF iPad, iPhone and Android compatibility: Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app Extended desktop: Available (depending on the driver of your graphics card) Authentication protocol: - WPA2-PSK in stand alone mode - WPA2-PSK or IEEE 802.1X in network integration mode Wireless transmission protocol: IEEE 802.11 a/g/n Reach: Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band: 2.4 GHZ and 5 GHz Connections: - 1x Ethernet LAN - 2x (back) + 1x (front) USB - Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF Temperature range: - Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) - Max: 35°C (95°F) at 3000m - Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) Humidity: - Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing - Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing Anti-theft system: Kensington lock Certifications: FCC/CE Warranty: - 3 years standard - Possible to extend to 5 years Power consumption: - Operation: 6W (typical) / 18W (max) - Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby) Dimensions (HxWxD): - 205mm x 115mm x 45mm (excl. antennas) / 8.1” x 4.5” x 1.8” - 205mm x 150mm x 135mm (incl. antennas) / 8.1" x 5.9" x 5.3" Weight: 600g / 1.32lbs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CSE-200
    • Famille de produitsWireless collaboration technology
    • Groupe de produitsClickshare
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)205
    • Profondeur (mm)115
    En rapport
    • Matériel principalAcrylate
    • Matériel secondaireAcrylate
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)600
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
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
    Produits similaires