Publier vos produits
F50
Barco

F50

Traduit par Google,
Le Barco F50 est le premier projecteur DLP® monopuce à lampe au monde qui associe une résolution native WQXGA (2 560 x 1 600) ou Panorama (2 560 x 1 080) à une stéréo 3D active et à des fréquences d'images élevées. Conçu pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, le coût total de possession du F50 est réduit au minimum grâce à sa technologie DLP® fiable, sa conception sans filtre et ses faibles besoins de maintenance. Le projecteur compact F50 convient à une grande variété d'applications exigeantes dans les domaines de la réalité virtuelle, de la simulation et de la formation, des attractions touristiques, des suites de collaboration et de la visualisation scientifique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.F50
  • Famille de produitsSmall- midsize venue projector
  • Groupe de produitsF-series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-05-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)143
  • Largeur (mm)342
  • Profondeur (mm)306
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)7.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
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
Produits similaires