Publier vos produits
G100 Series
Barco

G100 Series

Traduit par Google,

Vous êtes au courant ? Un nouveau projecteur débarque chez Barco. Une nouvelle référence ! Découvrez le G100 ! Une gamme de projecteurs monopuce conçue pour répondre aux normes de qualité élevées de Barco et aux exigences des clients en matière de luminosité, de polyvalence technique et de durabilité. Et tout cela à un prix abordable !

Force G100

Le G100 est un projecteur monopuce avec une résolution WUXGA native et disponible en trois niveaux de luminosité : 16 000, 19 000 et 22 000 lumens. Il élargit le choix de notre offre monopuce avec des niveaux de luminosité plus élevés qu'auparavant, permettant des expériences multimédias impressionnantes et des projections innovantes !

Pour garantir une polyvalence opérationnelle totale et une mise en œuvre aisée, nous lançons également une nouvelle gamme complète d'objectifs GC pour les modèles G100, avec des rapports de projection allant de 0,38 à 10,8 et une grande capacité de décentrement. Ces caractéristiques rendent ces projecteurs parfaitement adaptés aux projections haute luminosité, en intérieur comme en extérieur, de près comme de loin !

« Le G100 est conçu pour les applications nécessitant une luminosité élevée et une projection laser puissante à un prix abordable », explique Richard Marples, directeur des ventes et des expériences immersives chez Barco. « Grâce à leur excellent rapport qualité-prix, ces nouveaux modèles complètent parfaitement l'offre de projection de Barco et s'adaptent parfaitement à tout projet créatif. »

100% prêt pour vous ; 100% prêt pour l'avenir

Le G100 se distingue également par sa conception évolutive et sa flexibilité. Il est compatible avec les dernières sources d'entrée , dont le HDMI 2.0 (!), pour des expériences visuelles époustouflantes avec des palettes de couleurs plus profondes.

De plus, les projecteurs G100 sont non seulement prêts pour l'avenir en termes de capacités de signal, mais aussi pour un avenir plus vert ! Ils sont équipés de composants soigneusement sélectionnés qui réduisent la consommation d'énergie, prolongent la durée de vie de la source lumineuse et, par conséquent, limitent leur empreinte écologique . De nombreuses raisons ont poussé notre équipe d'éco-scoring Barco à attribuer la note A à ces projecteurs.

Spécification
  • !!! Data coming from another product - to be modified !!!

    ISO lumens: 7,000 lm

    Center lumens: 6,600 lm

    ANSI lumens: 6,300 lm

    Display type: 1 x 0.67"

    Resolution: 1,920x1,200 (WUXGA native)

    Light source: Laser Phosphor

    Inputs: 2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

    Input resolutions: Up to 1,920x1,200 @ 60Hz / Up to 1,280 x 720 @ 120Hz

    Image processing: Warp & blend via external tool

    Size (WxLxH): 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

    Weight: 16.9 kg / 37.3 lbs

Spécifications techniques
  • Réference unique.G100-series
  • Famille de produitsInstallation projectors
  • Groupe de produitsVenue projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)195
  • Largeur (mm)484
  • Profondeur (mm)529
En rapport
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)16.9
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Description de l'Uniclass 2015Projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16.26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19
  • Titre OmniClassVideo Projectors
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
Produits similaires