Publier vos produits
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
    Barco

    E2 - Full-Sized Event Master Processor

    Traduit par Google,
    Élevant la barre pour la gestion d'écran en direct, le système de présentation E2 offre une qualité d'image supérieure, une densité d'entrée et de sortie exceptionnelle, une grande évolutivité et une grande durabilité. Prenant en charge l'entrée et la sortie 4K natives, il s'agit du premier et du seul système de gestion d'écran sur le marché capable de gérer un mélange de projecteur 4K avec des taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz. Un système vraiment polyvalent, il offre huit sorties PGM mixables et quatre sorties auxiliaires échelonnées pour un contrôle total du spectacle avec un seul boîtier.

    Entrée et sortie 4K natives
    Avec une entrée et une sortie 4K natives, l'E2 offre une puissance de traitement de pixels impressionnante. Qu'il s'agisse d'entrées natives ou mises à l'échelle, de deux ou quatre connecteurs, ce système compatible HDCP gère tout. Avec 28 entrées et 14 sorties (huit sorties PGM, deux multi-viewer et quatre sorties auxiliaires scalées), le système E2 offre un contrôle total du show, y compris huit mélangeurs PIP indépendants et un multiviewer dédié. Grâce à son châssis pouvant être relié, il peut facilement s'étendre au-delà de ces huit sorties sans avoir besoin d'un traitement et d'un routage externes supplémentaires pour distribuer les signaux. Et comme ses entrées et ses couches peuvent également être étendues, l'E2 sera capable de gérer un écran mixte avec jusqu'à 32 projecteurs 4K à l'avenir.

    Entretien et contrôle simples
    L'E2 est livré avec une interface utilisateur multiplateforme simple qui offre une ergonomie tactile. Comme les préréglages sont stockés sur le châssis, cela permet un contrôle facile via des systèmes tiers. Plusieurs utilisateurs peuvent contrôler le système simultanément et l'API permet aux développeurs tiers de créer des programmes et des interfaces de contrôle personnalisés. Grâce à sa conception modulaire, les utilisateurs peuvent simplement ajouter une nouvelle carte d'entrée ou de sortie pour prendre en charge les futures interfaces de signal. Cette modularité garantit également une grande facilité d'entretien, car les utilisateurs peuvent facilement échanger une carte d'entrée ou de sortie spécifique en cas de dommage, sans avoir à expédier ou à remplacer l'ensemble du boîtier.

    Conçu pour la vie sur la route
    Conçu pour l'industrie de l'événementiel en direct, le robuste E2 est doté d'un châssis en acier capable de résister aux conditions difficiles de la vie sur la route. De plus, il offre un contrôle d'écran dans un facteur de forme compact de seulement quatre unités de rack, ce qui le rend facile à expédier et à installer. Et grâce à ses cartes modulaires et ses doubles alimentations redondantes, l'E2 est extrêmement fiable et facile à entretenir sur le terrain.

    Couches, couches, couches
    L'E2 offre un système de gestion des couches extrêmement flexible. L'E2 commence par un calque d'arrière-plan sans mise à l'échelle, en pleine résolution et au pixel près, qui a la même résolution que la destination de l'écran. En tant que couche d'arrière-plan de mélange non mise à l'échelle, elle n'utilise aucune des précieuses couches de mise à l'échelle. Avec jusqu'à 32 couches disponibles en HD, l'E2 peut personnaliser la configuration des couches pour répondre aux besoins de votre application. Les couches fournissent des effets de pip ou d'incrustation et peuvent être configurées pour des résolutions HD, Dual Link (2560x1600 ou 3840x1200 max) ou 4K. Chaque destination obtient des couches dédiées, vous savez donc exactement combien de ressources sont disponibles. Les couches peuvent également être configurées en tant que couches simples avec des transitions coupées, ou deux des échelles peuvent être combinées pour créer une couche de mélange. Chaque destination peut prendre en charge une combinaison de mélangeurs, de calques simples, de pépins, d'incrustations et de différentes tailles de calques, le tout pour créer une seule image composite à l'écran.
    Spécification
    • Video inputs 28 inputs via 8 input cards (Event Master series cards) Up to 8 x 4K inputs - each input card supports up to 4K@60p 8 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 8 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 8 x DisplayPort 1.1 (330 Mpix/sec max) 4 x Dual Link DVI (330) Video outputs 14 outputs via 4 output cards (Event Master series cards) Up to 3 x 4K outputs - each output card supports up to 4K@60 p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 8 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 2 x HDMI 1.4a for Multiviewer (297 Mpix/sec max) Genlock Analog reference input/loop on BNC connectors; bi-level and blackburst at SD and tri-level at HD S3D Sync: 4x input Din connector, 2x output Din connector Program output 8 program outputs configurable as single screens or tiled/blended widescreens Configurable from 8x 2048X1200@60 max to 2 x 4096x2400@60 max Independent edge blending/feathering control for all four sides Scaled Aux outputs User definable from 4 x 2048x1200@60 to 1 x 4K@60 All outputs can be defined as Aux destinations for a total of 12 Aux outputs Output color correction Mixers Native resolution background mixer per output screen Independent layer transitions or full Preview/Program transition Flexible layer allocation – up to 16 mixable or 32 single scalable PIP/key layers assignable to Program output screens Still stores Up to 100 HD stills available in background, Aux or PIP Layer effects Borders (hard, soft, halo) and drop shadows Color effects Strobe, H&V flip Luma key PIP moves via Keyframes Multiviewer Flexible user-definable layouts Monitor all Inputs and Outputs, including Preview and Aux Two outputs Dedicated hardware same E2 Event Master Processors Expandability Easily expandable for larger display applications via proprietary links Link units to increase available Inputs and Outputs for larger tiled/blended widescreen applications Expansion via simple linking - up to 2 chassis E2 ships with the ability to link 2 chassis for expansion. Linking additional chassis will be available in a future software release. HDCP HDCP compliant Control Event Master screen management software for PC or MAC Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps autosense Serviceability Field-Serviceable I/O and processing cards (not hot-swappable) Hot-swappable dual-redundant power supplies Dimensions Height: 17.8 cm (7.0 in) - 4 RU rackmount Width: 43.2 cm (17 in) without chassis handles, 48.3 cm (19 in) with chassis handles attached Depth: 56.9 cm (22.4 in) from front panel to rear panel, 62.2 cm (24.5 in) overall Weight 31 kg / 68 lbs Power Input power: 100-240 VAC 50/60Hz 700W Dual-redundant, hot-swappable power supplies Environmental temperature 0-40° C / 32-104 F Environmental humidity 0-95% non-condensing Warranty 3 years parts and labor
    Spécifications techniques
    • Réference unique.barco-e2
    • Famille de produitsPresentation Switchers
    • Groupe de produitsE2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)26
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)70
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code Uniclass 2015Ss_75_10
    • Description de l'Uniclass 2015Communications systems
    • Numéro OmniClass23-37 25 23 13
    • Titre OmniClassMultimedia Broadcasting Equipment
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
    Produits similaires