Publier vos produits
S3-Jr - Compact and Cost-Effective Event Master Processor
S3-Jr - Compact and Cost-Effective Event Master Processor
S3-Jr - Compact and Cost-Effective Event Master Processor
S3-Jr - Compact and Cost-Effective Event Master Processor
    Barco

    S3-Jr - Compact and Cost-Effective Event Master Processor

    Traduit par Google,
    Offrant les mêmes performances et fonctionnalités que le S3-4K, le modèle S3-4K Jr est parfaitement adapté aux applications qui ne nécessitent pas la pleine capacité du S3-4K. Il est livré avec 8 entrées, 4 sorties et 2 mélangeurs dans le même facteur de forme 3 RU que son grand frère S3-4K. Le S3-4K Jr grandit avec vos émissions afin que vous puissiez facilement mettre à niveau le S3-4K Jr vers un système S3-4K entièrement chargé à tout moment. Achetez et installez simplement des cartes supplémentaires dans votre système. Fonctionnalités puissantes, utilisation simple Conception modulaire à base de cartes Configuration facile avec l'ensemble d'outils multiplateforme Event Master, offrant une approche étape par étape de la configuration du système Réparable sur le terrain et prêt pour les futures interfaces de signal via les cartes modulaires Event Master Deux blocs d'alimentation redondants pour une tranquillité d'esprit maximale (en option)
    Spécification
    • Video inputs 8 inputs via 2 input cards (Event Master series cards) Up to 2 x 4K inputs - each input card supports up to 4K@60p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 2 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 2 x DisplayPort 1.1 (330 Mpix/sec max) Video outputs 6 outputs via 2 output cards (Event Master series cards) Up to 1x 4K outputs - each output card supports up to 4K@60 p 4x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 2 x HDMI 1.4a for Multiviewer (297 Mpix/sec max) Genlock Analog reference input/loop on BNC connectors; bi-level and blackburst at SD and tri-level at HD S3D Sync: 4x input Din connector, 2x output Din connector Program output 4 program outputs configurable as single screens or tiled/blended widescreens Configurable from 4X 2048X1200@60 max to 1 x 4096x2400@60 max Independent edge blending/feathering control for all four sides Scaled Aux outputs User definable from 4 x 2048x1200@60 to 1 x 4K@60 Output color correction Mixers Native resolution background mixer per output screen Independent layer transitions or full Preview/Program transition Flexible layer allocation – 2 mixable or 4 single scalable PIP/key layers assignable to any Program output screen Still stores Up to 100 HD stills available in background, Aux or PIP Layer effects Borders (hard, soft, halo) and drop shadows Color effects Strobe, H&V flip Luma key PIP moves via Keyframes Multiviewer Flexible user-definable layouts Monitor all Inputs and Outputs, including Preview and Aux Two outputs Dedicated hardware same as E2 Event Master Processor Expandability Linking is available as an upgrade option HDCP HDCP compliant Control Event Master screen management software for PC or MAC Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps autosense Serviceability Field-serviceable I/O and processing cards (not hot-swappable) Hot-swappable dual-redundant power supplies Dimensions Height: 13.26 cm (5.22 in) - 3 rack mount units Width: 43.2 cm (17 in) without chassis handles, 48.3 cm (19 in) with chassis handles attached Depth: 54 cm (21.33 in) overall Weight 24 kg / 53 lbs Power Input power: 100-240 VAC 50/60Hz 700W Dual redundant power supplies (optional) same as E2 Event Master processor Environmental temperature 0-40° C / 32-104 F Environmental humidity 0-95% non-condensing Warranty 3 years parts and labor Available up to 5 year extended warranty
    Spécifications techniques
    • Réference unique.barco-s3jr
    • Famille de produitsPresentation Switchers
    • Groupe de produitsS3-4K Jr
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-10-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.22
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)21
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)47.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code Uniclass 2015Ss_75_10
    • Description de l'Uniclass 2015Communications systems
    • Numéro OmniClass23-37 25 23 13
    • Titre OmniClassMultimedia Broadcasting Equipment
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
    Produits similaires