Publier vos produits
ImagePRO-II series
Barco

ImagePRO-II series

Traduit par Google,
ImagePRO-II est un scaler vidéo tout-en-un, un convertisseur de balayage, un commutateur et un transcodeur tout-en-un de haute performance qui convertit n'importe quel format de signal d'entrée en n'importe quel format de sortie. ImagePRO-II prend en charge les formats de signal Universal Analog, DVI simple et double liaison, HDMI, DisplayPort et SD/HD/3G SDI. Des sorties en boucle sont fournies pour les signaux d'entrée et de verrouillage analogiques, DVI et SDI. Avec des fonctionnalités telles que la gestion HDCP et EDID, la sauvegarde et la restauration USB, plusieurs effets vidéo et une interface de page Web, ImagePRO-II est le processeur de signal le plus avancé et le plus flexible du secteur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.ImagePRO_II_series
  • Famille de produitsBusiness projectors
  • Groupe de produitsCollaborate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-07-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)44
  • Largeur (mm)432
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)7.14
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
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
Produits similaires