Publier vos produits
LVD-5521C
LVD-5521C
LVD-5521C
    Barco

    LVD-5521C

    Traduit par Google,

    Mur vidéo LCD 55" à cadre extrêmement étroit (ENB) pour les applications d'entrée de gamme et de milieu de gamme

    Spécification
      • 500 Nit brightness, ENB generation
      • Superb inter-tile color and brightness
      • User-friendly video-wall setup and control interface
      • Sense X brightness and color automatic calibration with integrated sensors
      • Fan-less solution for noiseless performance
      • Optional 5-year service packages
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lvd-5521c
    • Famille de produitsEnterprise
    • Groupe de produitsLarge Video Wall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)682.3
    • Largeur (mm)1211.5
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)27.11
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC001630
    • Nom ETIMTelevision
    • Nom UNSPSCVisual presenters
    • Code UNSPSC45111810
    • Code Uniclass 2015FI_60_95
    • Description de l'Uniclass 2015Visualization
    • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
    • Numéro OmniClass23-19 25 11 15 15
    • Titre OmniClassVisual Devices
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
    Produits similaires