Publier vos produits
PDS series
Barco

PDS series

Traduit par Google,
La série PDS est conçue pour répondre aux exigences actuelles d'un commutateur transparent de haute qualité, facile à utiliser et rapide avec plus d'entrées numériques à un prix abordable. Le PDS est proposé en quatre modèles : PDS-701 3G, PDS-901 3G, PDS-902 et PDS-902 3G. Grâce à sa configuration et à son fonctionnement simples, le PDS convient parfaitement aux événements en direct, aux salles de réunion, aux salles de bal des hôtels, aux lieux de culte, aux établissements d'enseignement et de formation et aux installations fixes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PDS_series
  • Famille de produitsBusiness projectors
  • Groupe de produitsCollaborate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-07-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)44
  • Largeur (mm)484
  • Profondeur (mm)470
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enNorvège
  • Poids net (Kg)5.67
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
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
Produits similaires