Publier vos produits
UDX-U40
UDX-U40
UDX-U40
    Barco

    UDX-U40

    Traduit par Google,

    La gamme UDX offre des expériences exceptionnelles et des gains de temps d'installation et de livraison, réduisant ainsi considérablement les coûts. Projecteurs laser haute luminosité avec refroidissement intégré les plus compacts du marché, les projecteurs UDX offrent des images fiables et d'une netteté exceptionnelle pour tous types d'événements et de lieux.

    L'UDX-U40 offre une résolution UXGA et une puissance lumineuse de 37 500 lumens pour des performances impeccables et des couleurs précises en permanence. La fonction CLO (Constant Light Output) garantit également une tranquillité d'esprit en garantissant une luminosité et des couleurs constantes dans le temps. La plateforme UDX offre le spectre de couleurs le plus large du marché. Sans compromis sur la luminosité, la qualité des couleurs UDX égale celle du Xénon et surpasse l'espace colorimétrique Rec. 709.

    Spécification
    • 37,500 center lumen*/ 36,500 ansi lumens / 40,000 ISO lumens 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.UDX-U40
    • Famille de produitsRental & Staging
    • Groupe de produitsLarge venue projectors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)350
    • Largeur (mm)660
    • Profondeur (mm)830
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    • Poids net (Kg)92
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC000690
    • Nom ETIMVideo projector
    • Nom UNSPSCMultimedia projectors
    • Code UNSPSC45111609
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_25_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio visual furniture
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
    • Numéro OmniClass23-37 21 15
    • Titre OmniClassData Multi Media Projectors
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires