Publier vos produits
UniSee 500+
Barco

UniSee 500+

Traduit par Google,
55" 500 nits. Barco UniSee noGap gap technology Écran LCD en mosaïque de 55" pour les applications de mur d'images, 500 nit.
Spécification
    • Bezel-less design with NoGap technology
    • 500 cd/m² brightness
    • 25% reduced power consumption compared to previous version
    • Mounting structure with automatic alignment for ensured precision
    • Sense X automatic and continuous brightness and color calibration
    • Smart local dimming for enhanced contrast and black level wall uniformity
    • Modular, future-proof platform
Spécifications techniques
  • Réference unique.unisee-500plus
  • Famille de produitsEnterprise
  • Groupe de produitsLarge Video Wall
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)682.12
  • Largeur (mm)1211.3
  • Profondeur (mm)167
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enInde
  • Fabriqué enTaïwan
  • Poids net (Kg)33.1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code ETIMEC001630
  • Nom ETIMTelevision
  • Nom UNSPSCVisual presenters
  • Code UNSPSC45111810
  • Code Uniclass 2015FI_60_95
  • Description de l'Uniclass 2015Visualization
  • Code CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Numéro OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Titre OmniClassVisual Devices
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
Produits similaires