Publier vos produits
XDL-4K30
Barco

XDL-4K30

Traduit par Google,

Le XDL-4K30 offre une luminosité de 30 000 lumens avec des couleurs extraordinaires. Pour des écrans plus grands, plus de pixels, plus d'impact. Et incroyable
Performances laser RVB, flexibilité du signal jusqu'à un confortable 4K natif à 120 Hz et aucun alignement.

Spécification
  • 30000 lumen RGB laser projector

Spécifications techniques
  • Réference unique.xdl-4k30
  • Famille de produitsInstallation projectors
  • Groupe de produitsLarge venue projectors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)706
  • Largeur (mm)744
  • Profondeur (mm)1445
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
  • Poids net (Kg)200
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Code ETIMEC000690
  • Nom ETIMVideo projector
  • Nom UNSPSCVideo projectors
  • Code UNSPSC45111616
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_67
  • Description de l'Uniclass 2015Projectors
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Projectors
  • Numéro OmniClass23-37 15 19
  • Titre OmniClassVideo Projectors
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
Produits similaires