Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Textile de verre acoustique A2-s1, d0 GTS 375-28
Barrisol

Textile de verre acoustique A2-s1, d0 GTS 375-28

Le textile de verre est un matériau qui fait partie de la famille des revêtements muraux et plafonds. Composé de fils de verre extrêmement fins, sa solidité et sa durabilité sont ses caractéristiques les plus appréciées.
Nous avons développé notre gamme de plafonds et murs Barrisol® GTs® pour répondre aux demandes les plus exigeantes en question de normes de sécurité et santé.
Classée A2-s1, d0 (version non enduite), cette toile est un revêtement mural et plafond incombustible, esthétique et façonnable quasi à l'infini. Elle peut être acoustique, lumineuse, imprimée, et est 100 % recyclable.
Idéale pour les immeubles de grande hauteur, couloirs, voie d'évacuation et tous les lieux nécessitant une esthétique et une sécurité irréprochables.

Spécification
    • Toile de grande largeur, idéale pour les grands espaces
    • Légère et flexible
    • Niveau d'émissions de COV classe A+ (très faible émissions),le meilleur niveau
    • Sans amiante
    • LED basse consommation
    • Solide, garantie de 10 ans du processus de fabrication
    • Résistante à l'humidité
    • Respectueuse des normes de sécurité et d'hygiène, des secteurs de l'alimentation et de la restauration
    • Possibilité d'intégrer des systèmes d'éclairage, chauffage, climatisation et sonorisation
    • Transmission de la lumière en version translucide et absorption de nuisances sonores en version acoustique
    • Possibilité d'intégrer ces deux qualités sur la même toile (GT® acoustique lumineuse)
    • Isolation thermique légère
    • Dalles en cadres autoportant et ouvrants, facilitant la maintenance
Spécifications techniques
  • Réference unique.acoustic-glass-textile-system-gts-375-28
  • Famille de produitsPlafonds tendus
  • Groupe de produitsBarrisol GTS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Autres

Disponibilité de la région

L'Europe
Åland
Albanie
Allemagne
Andorre
Autriche
Belgique
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Gibraltar
Grèce
Guernesey
Hongrie
Île de Man
Îles Féroé
Irlande
Islande
Italie
Jersey
Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macédoine du Nord
Malte
Moldavie
Monaco
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Saint-Marin
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Svalbard et Jan Mayen
Ukraine
Vatican

Produits similaires