Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Luminaire Barrisol Butterfly by Chantal Thomass
Barrisol

Luminaire Barrisol Butterfly by Chantal Thomass

Subtile compromis entre forme et fonctionnalité, ce luminaire esthétique saura habiller élégamment vos grands espaces. Son design épuré est naît d’une synergie parfaite entre la toile tendue, la technologie LED et le cadre en aluminium cintré, il relaie ainsi la technique au second plan pour vous faire apprécier pleinement la lumière.

Spécification
  • Dimensions :

    • Largeur : 2358mm
    • Hauteur : 1974mm
    • Profondeur : 500mm

    Structure

    • Profilé : Aluminium Tube BMS345/50

    Habillage

    • Toile Barrisol® Athéna 04030

    Type d’éclairage

    • Système spécifique LEDs

    Sécurité

    • Classement au feu BS1-d0
    • Certifié CE (toile et structure)
Spécifications techniques
  • Réference unique.barrisol-butterfly-lamp-by-chantal-thomass
  • Famille de produitsPlafonds tendus
  • Groupe de produitsBarrisol Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1974
  • Largeur (mm)2358
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireTissu
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers