Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
BARRISOL AV LIGHT®
Barrisol

BARRISOL AV LIGHT®

La gamme Advanced Vision est une gamme de luminaires au design futuriste et épuré, créée par Alix Videlier pour Barrisol. Découvrez la vision artistique du designer pour mettre en avant la lumière et vos intérieurs grâce à ces luminaires aux formes géométriques simples et aux courbes douces.

Spécification
    • Dimensions : 1260 mm x 1260 mm
    • Largeur : 300mm
    • Epaisseur : 100mm
    • Structure : Aluminium Barrisol
    • Habillage : Toile Barrisol® Translucide Athena 04030 - Imprimable
    • Type d’éclairage : Système spécifique LEDs
    • Sécurité : Classement au feu BS1-d0 - Certifié CE (toile et structure)

    La luminosité peut être atténuée ou devenir intense, pour obtenir l'ambiance lumineuse désirée. Les luminaires Advanced Vision peuvent soit être équipés du système RGB pour vous faire bénéficier des bienfaits de la chromothérapie, soit être dotés de lumière chaude ou froide avec variateur de lumière.

Spécifications techniques
  • Réference unique.barrisol-lamp-alix-videlier-light
  • Famille de produitsPlafonds tendus
  • Groupe de produitsBarrisol Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1260
  • Largeur (mm)1260
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePVC
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers