Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Luminaire Barrisol Lovegrove Alpha
Barrisol

Luminaire Barrisol Lovegrove Alpha

Infinite Loop est un luminaire en trois dimensions, de grand volume, créé grâce à une synergie parfaite entre le matériau tendu, l’éclairage LED et le cadre de métal. Ce dernier est constitué d’une boucle unique et continue qui tient la bande LED constituant la source lumineuse. La toile Barrisol qui l’entoure forme un objet volumétrique façon ruban de Möbius. Trois types de boucles différentes, allant de l’horizontale à la verticale, offrent un potentiel de personnalisation. Elles sont donc adaptables à divers espaces architecturaux, comme des lobbies d’hôtels, des halls d’entrée ou des atriums de grande hauteur sous plafond.

Spécification
    • Hauteur : 1900mm
    • Largeur : 1900mm
    • Profondeur : 650mm
    • Structure : Profil BMS 345/50
    • Habillage : Barrisol translucide Athena 04030. Imprimable
    • Système d'éclairage : LED
    • Sécurité : Classement au feu BS1-d0 Certifié CE (toile et structure)
Spécifications techniques
  • Réference unique.barrisol-lamp-lovegrove-alpha
  • Famille de produitsPlafonds tendus
  • Groupe de produitsBarrisol Lamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-14
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireTissu
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers