Ucrete UD 200 revêtement de sol truellable à base de résine polyuréthane à haute performance

No d'article: UD200
Fabricant: BASF
Famille de produits: Performance Flooring
Groupe de produits: Ucrete
Date de publication: 2017-07-27
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Ucrete UD200 est un revêtement de sol à base de résine polyuréthane à haute performance
possédant une résistance exceptionnelle aux agressions chimiques, aux impacts et aux températures jusqu'à + 150° C.

Ucrete UD200 offre un revêtement de sol durable, légèrement texturé, adapté aux industries à environnement humide ou sec. Il est dense et imperméable. Ucrete UD200 est la solution idéale pour les applications dans les industries agroalimentaires et le conditionnement de boissons, pharmaceutique, chimique et partout où un sol robuste et à longue durée de vie est requise.

Caractéristiques:
• Durabilité : Ucrete est largement utilisé dans toutes les industries depuis plus de 40 ans, plusieures réalisations plus anciennes sont encore en service.
• Qualité de l’air : très faible émission de COV.
• Non contaminant, même pendant l'application.
• Application et durcissement rapides : la version Fast permet une remise en service au bout de 5 heures à + 10° C.
• Résistant aux chocs thermiques.
• Très résistant aux agressions chimiques.
• Haute résistance aux chocs.
• Tolérance à l'humidité du support : peut être appliqué directement sur un béton de 7 jours ou un béton ancien de bonne qualité sans utilisation de primaire spécifique.
• Nettoyabilité et hygiène: répond aux critères de sécurité et d’hygiène définis par la CNAMTS, intègre la “Liste des revêtements de sol dans les locaux de fabrication de produits alimentaires".
• Sûr pour les utilisateurs et l'environnement.

Qualité du support :
Le support en béton doit être sec et opposer une résistance à l'arrachement minimum de 1,5 MPa.

Résistance à la glissance :
Test de glissance selon EN 13036-4 (test du pendule) : 40 - 45
Test de glissance selon DIN 51130 : R11

Résistances thermiques :
6 mm d’épaisseur : températures de service comprises entre - 25º C et + 80º C. Nettoyage à la vapeur (légère)
9 mm d’épaisseur : températures de service comprises entre - 40º C et + 120º C. Nettoyage à la vapeur
12 mm d’épaisseur : températures de service comprises entre - 40º C et + 130ºC (déversement occasionnel jusqu'à + 150º C); Nettoyage à la vapeur

Couleurs:
Bleu, crème, gris, jaune, jaune clair, orange, rouge, vert, vert /marron


Materiau principal: Polyurethane
Materiau secondaire: Cement
Créé en:
Fabriqué en:

Catégorie de BIMobject: Flooring - Systems
Nom UNSPSC: Flooring
Code UNSPSC: 301617
Code: L538
Description: Floor finishing coatings
Code: PR-55-06-30
Description: Floor Coatings
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Description: Resin flooring systems
Code: 20-20
Description: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numéro OmniClass: 23-15 17 29 13 19
Titre OmniClass: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Powered by BIMobject®