Les systèmes de cloisons, de revêtements et de parois de gaine B+M sont uniques en ce qui concerne la flexibilité des composants utilisables du système. Les montants et profilés métalliques IntraProfil® sont les éléments centraux de chaque construction de système B+M. De plus, les composants système requis de toutes les marques mentionnées "B+M Markensiegel" peuvent être utilisés et combinés conformément aux directives d'installation et aux tests de B+M.
Spécification
45-113 mm lining on a single IntraProfil ® CD60/27 steel structure with a single layer of 15.0 mm gypsum standard plasterboard GKB(A)/GKBI(H2) on one side, with adjustable bracket directly attached to base wall. Sound insulation improvement measure with min. 20 mm glass wool up to 12 dB possible.