Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
W75+75/220; EI90; Austria; double metal stud frame, double-layer cladding and middle-layer

W75+75/220; EI90; Austria; double metal stud frame, double-layer cladding and middle-layer

Traduit par Google,
Les systèmes de cloisons, de revêtements et de parois de gaine B+M sont uniques en ce qui concerne la flexibilité des composants utilisables du système. Les montants et profilés métalliques IntraProfil® sont les éléments centraux de chaque construction de système B+M. De plus, les composants système requis de toutes les marques mentionnées "B+M Markensiegel" peuvent être utilisés et combinés conformément aux directives d'installation et aux tests de B+M.
Spécification
  • 220 mm partition wall on a double IntraProfil ® CW75 steel structure with 2 layers of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) on each side of the partition and 1 layer of 12.5 mm fire- rated gypsum plasterboard GKF(DF)/GKFI(DFH2) between the CW75 studs. Sound insulation with 75+75 mm glass wool Rw= 70 dB

Spécifications techniques
  • Réference unique.BM_W-7575-220_EI90_metal_double-layer-cladding_middle-layer-A
  • Famille de produitsAT_Wall Partition
  • Groupe de produitsdrywall, 2 studs, 2 layers, fire resistance
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)5000
  • Profondeur (mm)220
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enAutriche
  • Fabriqué enAutriche
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCGypsum board
  • Code UNSPSC30161509
  • Code Uniclass 2015EF_25_10
  • Description de l'Uniclass 2015Walls
  • Code CSI MasterFormat 201410 22 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Partitions
  • Numéro OmniClass23-15 11 11 11
  • Titre OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Code CSI UniFormat IIC1010
  • Titre CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilité de la région

L'Europe
Autriche