Publier vos produits
Circular Ring Suspendu Ø900 Stnd/Opt2
Begolux

Circular Ring Suspendu Ø900 Stnd/Opt2

4.4 out of 5 stars4.4(7 reviews)

• Luminaire suspendu circulaire en aluminium avec diffuseur mat, équipé de PCB LED.

• La disposition des LED rend la éclairage homogène et uniforme sur toute la surface.

• Sa conception facilite l’accès à son intérieur pour que son nettoyage soit simple et pratique (sans nécessiter d’intervention spécialisée).

• Fourni avec tous les accessoires pour sa fixation, suspension de 1,2 m et fixation centrale (dans la version suspendue).

• Il peut être personnalisé selon l’espace et le goût du client, ce qui en fait une pièce unique et exclusive.

• Les installations de ce dispositif sont nombreuses depuis l’hôtel, les cinémas, les bars et les centres culturels, faisant partie intégrante de la décoration des espaces.

Spécification
  • • Tension: 230V;

    • Puissance: selon la longueur sélectionnée;

    • Indice de protection: IP 40;

    • Norme européenne: EN 60598;

    • Module LED: TRIDONIC ou OSRAM;

    • Pilote: TRIDONIC.

    • Température de couleur: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K ou 6500 K (Kelvin);

    • Faible tolérance de couleur: MacAdam 3 (3 SDCM Standard Deviation Color Matching);

    • Indice de rendu des couleurs élevé: CRI> 80 (indice de rendu des couleurs);

    • Durée de vie des LED: 50 000 heures L80F10 (Ta = 25 ° C);

    • Diffuseur optique: polycarbonate satiné (PC opale satiné SBB) ou polycarbonate micro prismatique;

    • Angle d'ouverture de la LED: 120 º (degrés)

    • Certification des risques photobiologiques: RG1 (norme CEI 62471);

    • Options de contrôle: ON / OFF, DALI, Règlement 1-10V, Kit d'urgence.

Spécifications techniques
  • Réference unique.circular-ring-suspended-o900-stnd-opt2
  • Famille de produitsCIRCULAR RING
  • Groupe de produitsCircular Ring Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)900
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 23 17
  • Titre OmniClassLight Emitting Diode Lamps
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring