Publier vos produits
Infinity Trimless
Begolux

Infinity Trimless

• Luminaire encastré sans bordure en profilé aluminium de section 65x75 mm;

• Diffuseur givré en profil polycarbonate;

• Equipé d'un module LED et d'un driver;

• Absence de jante / volet de jante;

• Longueurs standard ou autres, produites à la demande du client et aux exigences d'espace;

• Fourni avec maille micro perforée pour fixation au faux plafond;

• Haute performance, uniformité lumineuse et faible indice d'éblouissement (UGR);

• Application sûre, simple, pratique et rapide;

• Conçu pour des applications individuelles ou en ligne continue.

Spécification
  • • Tension: 230V;

    • Puissance: selon la longueur sélectionnée;

    • Indice de protection: IP 40;

    • Norme européenne: EN 60598;

    • Module LED: TRIDONIC ou OSRAM;

    • Pilote: TRIDONIC.

    • Température de couleur: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K ou 6500 K (Kelvin);

    • Faible tolérance de couleur: MacAdam 3 (3 SDCM Standard Deviation Color Matching);

    • Indice de rendu des couleurs élevé: CRI> 80 (indice de rendu des couleurs);

    • Durée de vie des LED: 50 000 heures L80F10 (Ta = 25 ° C);

    • Diffuseur optique: polycarbonate satiné (PC Opal SBB satiné);

    • Angle d'ouverture de la LED: 120 º (degrés)

    • Certification des risques photobiologiques: RG1 (norme CEI 62471);

    • Options de contrôle: ON / OFF, DALI, Règlement 1-10V, Kit d'urgence.

Spécifications techniques
  • Réference unique.infinity-flushed-trimless
  • Famille de produitsINFINITY
  • Groupe de produitsInfinity Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)75
  • Largeur (mm)65
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)1.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 23 17
  • Titre OmniClassLight Emitting Diode Lamps
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring