• Luminaire suspendu en profilé aluminium de section 65x75 mm;
• Diffuseur givré en profil polycarbonate;
• Equipé d'un module LED et d'un driver ou de la possibilité d'une version en lampe fluorescente (T5) et ballast électronique, au choix du client;
• Longueurs standard ou autres, produites à la demande du client et aux exigences d'espace;
• Livré avec accessoires (base / fleuron) et câbles de suspension de 1200 mm de long;
• Application sûre, simple, pratique et rapide;
• Conçu pour des applications individuelles ou en ligne continue.