Publier vos produits
Infinity XSlim Suspendu Avec Réflecteurs
Begolux

Infinity XSlim Suspendu Avec Réflecteurs

• Luminaire suspendu en profilé aluminium de section 35x68 mm;

• Diffuseur optique de type modulaire réfléchissant en polycarbonate noir;

• Equipé d'un module LED et d'un driver;

• Longueurs standard ou autres, produites à la demande du client et aux exigences d'espace;

• Livré avec accessoires (base / fleuron) et câbles de suspension de 1200 mm de long;

• Application sûre, simple, pratique et rapide;

• Conçu pour des applications individuelles ou en ligne continue.

Spécification
  • • Tension: 230V;

    • Puissance: selon la longueur sélectionnée;

    • Indice de protection: IP 40;

    • Norme européenne: EN 60598;

    • Module LED: OSRAM (DURIS S5);

    • Pilote: TRIDONIC.

    • Température de couleur: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K ou 6500 K (Kelvin);

    • Faible tolérance de couleur: MacAdam 3 (3 SDCM Standard Deviation Color Matching);

    • Indice de rendu des couleurs élevé: CRI> 80 (indice de rendu des couleurs);

    • Durée de vie des LED: 50 000 heures L80F10 (Ta = 25 ° C);

    • Diffuseur optique: réflecteurs en polycarbonate noir (autres couleurs possibles sur demande) et avec protection de lentille en polycarbonate transparent satiné;

    • Angle d'ouverture de la LED: 120 º (degrés)

    • Certification des risques photobiologiques: RG1 (norme CEI 62471);

    • Options de contrôle: ON / OFF, DALI, régulation 1-10V.

Spécifications techniques
  • Réference unique.infinity-xslim-suspended-with-reflectors
  • Famille de produitsINFINITY XSLIM
  • Groupe de produitsInfinity XSlim Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)68
  • Largeur (mm)35
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)1.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_86
  • Description de l'Uniclass 2015Suspended luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 23 17
  • Titre OmniClassLight Emitting Diode Lamps
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
Åland
Afghanistan
Anguilla
Afrique du Sud
Argentine
Australie
Albanie
Arabie saoudite
Antigua-et-Barbuda
Algérie
Bolivie
Fidji
Allemagne
Arménie
Aruba
Angola
Brésil
Guam
Andorre
Azerbaïdjan
Bahamas
Bénin
Chili
Île Norfolk
Autriche
Bahreïn
Barbade
Botswana
Colombie
Îles Cook
Belgique
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Équateur
Îles Mariannes du Nord
Biélorussie
Bhoutan
Bermudes
Burundi
Guyana
Îles Marshall
Bosnie-Herzégovine
Brunéi Darussalam
Canada
Cameroun
Guyane française
Îles Pitcairn
Bulgarie
Cambodge
Costa Rica
Cap-Vert
Îles Falkland (Malvinas)
Îles Salomon
Chypre
Chine
Cuba
Comores
Paraguay
Kiribati
Croatie
Corée du Nord
Curaçao
Côte d'Ivoire
Pérou
Micronésie
Danemark
Corée du Sud
Dominique
Djibouti
Suriname
Nauru
Espagne
Émirats arabes unis
El Salvador
Égypte
Uruguay
Niué
Estonie
Géorgie
États-Unis
Érythrée
Venezuela
Nouvelle-Calédonie
Finlande
Hong Kong
Grenade
Eswatini
Nouvelle-Zélande
France
Île Christmas
Groenland
Éthiopie
Palaos
Gibraltar
Îles Cocos (Keeling)
Guadeloupe
Gabon
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Grèce
Inde
Guatemala
Gambie
Polynésie française
Guernesey
Indonésie
Haïti
Ghana
Samoa
Hongrie
Irak
Honduras
Guinée
Samoa américaines
Île de Man
Iran
Îles Caïmans
Guinée équatoriale
Timor-Leste
Îles Féroé
Israël
Îles Turks et Caïques
Guinée-Bissau
Tokelau
Irlande
Japon
Îles Vierges britanniques
Kenya
Tonga
Islande
Jordanie
Îles Vierges des États-Unis
Lesotho
Tuvalu
Italie
Kazakhstan
Jamaïque
Libéria
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Kirghizistan
Martinique
Libye
Vanuatu
Lettonie
Koweït
Mexique
Madagascar
Wallis et Futuna
Liechtenstein
Laos
Montserrat
Malawi
Lituanie
Liban
Nicaragua
Mali
Luxembourg
Macao
Panama
Maroc
Macédoine du Nord
Malaisie
Pays-Bas caribéens
Maurice
Malte
Maldives
Porto Rico
Mauritanie
Moldavie
Mongolie
Republique de Trinite et Tobago
Mayotte
Monaco
Myanmar (Birmanie)
République dominicaine
Mozambique
Monténégro
Népal
Saint-Barthélemy
Namibie
Norvège
Oman
Saint-Kitts-et-Nevis
Niger
Pays-Bas
Ouzbékistan
Saint-Martin
Nigeria
Pologne
Pakistan
Saint-Martin
Ouganda
Portugal
Palestine
Saint-Pierre-et-Miquelon
République centrafricaine
République tchèque
Philippines
Saint-Vincent et les Grenadines
République démocratique du Congo
Roumanie
Qatar
Sainte-Lucie
République du Congo
Royaume-Uni
Singapour
Réunion
Russie
Sri Lanka
Rwanda
Saint-Marin
Syrie
Sahara occidental
Serbie
Tadjikistan
Sainte-Hélène
Slovaquie
Taïwan
Sao Tomé-et-Principe
Slovénie
Territoire britannique de l'océan Indien
Sénégal
Suède
Thaïlande
Seychelles
Suisse
Turkménistan
Sierra Leone
Svalbard et Jan Mayen
Turquie
Somalie
Ukraine
Vietnam
Soudan
Vatican
Yémen
Soudan du Sud
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe