16X200 DÖRROMFATTNING16X200 DÖRROMFATTNING
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Beijer

16X200 DÖRROMFATTNING

Traduit par Google,
Vous installez le cadre de la porte après l'installation du mur. Il se peut que vous ayez une ouverture de porte qui doit être recouverte. Soit vous insérez un cadre avec des vantaux de porte. Vous souhaitez une ouverture sans vantail ? Mettez-vous ces cadres de porte larges pour obtenir une belle finition sur le bord du mur. Les cadres de porte sont montés sur les deux côtés longs et en porte-à-faux dans l'ouverture de la porte.
Spécifications techniques
  • Réference unique.16x200-dorromfattning
  • Famille de produitsMOULDINGS
  • Groupe de produitsDÖRROMFATTNING
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Profondeur (mm)16
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Coving
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015TE_70_40_50_66
  • Description de l'Uniclass 2015Profile boards
  • Titre OmniClassRigid Profiles
  • Numéro OmniClass23-13 17 11

Disponibilité de la région

L'Europe
Suède