Publier vos produits
AX104474 - 1152-Port GigaBix Deep Frame, Black
Belden

AX104474 - 1152-Port GigaBix Deep Frame, Black

Traduit par Google,

Le Port GigaBix Deep Frame peut accueillir jusqu'à (16) supports GigaBix à 12 connecteurs, huit du côté de l'équipement et huit du côté de la distribution. Il a une profondeur de 23 pouces et une capacité de 1152 ports ou 4800 paires.

Spécification
  • Physical Characteristics (Overall)

    Port Count: 1152 Ports (16 X 72 Ports GigaBix Termination Kits - not included)

    Packaging: Individually packaged in a cardboard box

    Weight: 165 g

    Materials:

    DescriptionMaterial
    PanelSteel

    Inductance
    Nominal Inductance: 0.2 μH/m, 0.2 μH/ft

    Temperature Range
    Installation Temperature Range: -10°C To +60°C
    Storage Temperature Range: -40°C To +70°C
    Operating Temperature Range: -10°C To +60°C

    Mechanical Characteristics
    Tool Compatibility: BIX Connecting Tool (A0270165)

    Dimensions (WxHxD)

    WidthHeightDepth
    20.758123

    Applicable Environmental and Other Programs
    EU Directive Compliance: EU Directive 2002/95/EC (RoHS)

    Suitability

    Suitability - Indoor: Yes

    Flammability, LS0H, Toxicity Testing
    Safety Listing: UL 1863 and CSA-C22.2

    Related Part Numbers
    Related Parts: 72-PORT GIGABIX TERMINATION KIT, GIGABIX CONNECTORS, MANAGEMENT RING, MANAGEMENT MODULE, GIGABIX MOUNT, GIGABIX X-CONNECT WIRE, FRAME END KIT, FRAME OVERHEAD KIT

Spécifications techniques
  • Réference unique.ax104474-1152-port-gigabix-deep-frame
  • Famille de produitsConnectivity Accessories
  • Groupe de produitsCable Management Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Ss_75
  • Description de l'Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • Code CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Numéro OmniClass23-37 11 00
  • Titre OmniClassInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security