Publier vos produits
DCX Rackmount Patch Panel High Density
Belden

DCX Rackmount Patch Panel High Density

Traduit par Google,

Les panneaux de brassage fibre optique Belden pour montage en rack sont disponibles aux formats 1U, 2U et 4U. Belden propose trois plateformes pour les boîtiers et les étagères des centres de données. Toutes les plateformes permettent le déploiement de solutions pré-terminées ou terminées sur site, y compris l'épissure.

Spécification
  • Available in two configurations, the DCX platform delivers unmatched flexibility:

    • Ultra High-Density: Features 3 pull-out trays per rack unit (72-ports/RU)1
    • High-Density: Includes 1 pull-out/tilt tray per rack unit (48-ports/RU)

    Both versions are compatible with all the DCX frames and cassettes available in the line allowing an easy migration from Base-12 technology to Base-8 and beyond without sacrificing termination density.

Spécifications techniques
  • Réference unique.dcx-rackmount-patch-panel-high-density
  • Famille de produitsPatch Panels
  • Groupe de produitsDC Housings & Shelves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_50_60
  • Description de l'Uniclass 2015Patch panels
  • Code CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Numéro OmniClass23-37 00 00
  • Titre OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security

Disponibilité de la région

Amérique du Nord