Les panneaux de montage en rack DCX de Belden sont disponibles en configurations 1U, 2U et 4U et sont compatibles avec toutes les cassettes modulaires et cadres adaptateurs DCX. Les panneaux montés en rack sont conçus avec des plateaux extractibles et inclinables pour un accès facile aux connecteurs. Les boîtiers de montage en rack FiberExpress Ultra High-Density (FX UHD) riches en fonctionnalités sont entièrement fermés pour fournir une protection aux fibres exposées de 250 µm et 900 µm, couplés à des tiroirs coulissants et inclinables pour accélérer et simplifier l'installation et la maintenance. Les étagères FX UHD en option, les cadres 1U et les supports de cassette simples sont des solutions d'entrée de gamme rentables pour les systèmes pré-connectés.
Caractéristiques et avantages
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |