Publier vos produits
10GX REVConnect Wall-Mount Termination Kit Coupler, 96-port
Belden

10GX REVConnect Wall-Mount Termination Kit Coupler, 96-port

Traduit par Google,

Le système de montage mural REVConnect 10GX est un système d'interconnexion flexible à très haute densité qui répond aux performances de la catégorie 6A lors de l'utilisation d'un câble 10GXS terminé avec des noyaux REVConnect comme cavaliers entre les ports utilisateur et équipement. En tant que composant de base du système, le coupleur REVConnect (connecteur cœur à cœur) est entouré d'accessoires de gainage de câbles et de gestion de câbles de raccordement. Le coupleur REVConnect 10GX est un composant de type clé de voûte et peut être utilisé dans n'importe quel panneau de brassage dans les applications Consolidation Point, ce qui donne des solutions très rentables.

Spécification
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 15.281 in
    Width: 7.638 in
    Depth: 11.120 in
    Front Connection: Flush
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 7.5 lbs

    Suitable Applications: 10GX System

    Website Part#: RVAXCTK96CBK

Spécifications techniques
  • Réference unique.pf_revconnectwmkitcouplers96p
  • Famille de produitsCopper Cross-Connect Systems
  • Groupe de produitsCAT 6A
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Gestion de réseau
  • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • Code UNSPSC4322
  • Code Uniclass 2015Ss_75
  • Description de l'Uniclass 2015Communications, security, safety, control and protection systems
  • Code CSI MasterFormat 201427 11 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Termination Blocks and Patch Panels
  • Numéro OmniClass23-37 00 00
  • Titre OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5030
  • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security