BEMO-BONDBEMO-BONDBEMO-BONDBEMO-BONDBEMO-BONDBEMO-BONDBEMO-BOND
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
BEMO

BEMO-BOND

Les lames de bardage composites en aluminium BEMO-BOND sont utilisables sous des formes diverses et variées comme revêtement de façade de haute qualité pour les façades-rideaux ventilées. Fixées de manière visible ou invisible, dans des dimensions de lame librement configurables de 6 000 mm x 2 000 mm, avec un grand choix de couleurs et de solutions spécifiques individuelles.

Des éléments perforés, rétroéclairés sur demande, la possibilité d’intégrer des lettres, des armoiries ou des logos : les possibilités de conception offertes par les lames de bardage composites en aluminium BEMO-BOND sont presque illimitées. Également disponible en tant que lame de bardage composite incombustible dans la classification des matériaux de construction A2.

Lames de bardage composites en aluminium fabriquées sur mesure par nos soins

Les lames de bardage composites en aluminium BEMO-BOND sont disponibles dans toutes les couleurs de la palette BEMO, et offrent la possibilité de mélanger vos couleurs souhaitées dans le laboratoire de couleurs BEMO. Les pièces de raccordement et de bordure appropriées peuvent être commandées et fournies à partir du même lot. La fixation des lames peut être visible, par exemple au moyen de vis ou de rivets confectionnés dans les couleurs des lames. Des fixations cachées ou invisibles peuvent être également réalisées sous forme de système de cassettes ou avec le système innovant BEMO-BOND INVISIO. Des bords de coupe fermés en option scellent l’âme de la lame et dessinent la lame dans la couleur de surface tout autour.

Les lames de bardage composites en aluminium sont usinées dans le propre centre d’usinage de BEMO, également sur la base du plan d’exécution de BEMO. Les lames sont prétraitées selon les besoins et livrées au projet « juste à temps ». Les classifications au feu comprennent B-S1, dO et A2-S1, dO. L’épaisseur des lames peut être de 4 mm ou 6 mm.

Spécification
    • choix individuel des couleurs
    • dimensions de lame disponibles jusqu’à 6 000 x 2 000 mm
    • classifications au feu B-S1, d0 et A2-S1, d0
Spécifications techniques
  • Réference unique.bemo_bond
  • Famille de CollectionsBEMO systems
  • CollectionFacade
  • Date de publication2020-12-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principal1C-Polyuréthane
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
  • Classification IFCMur Rideau
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20
  • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201405 36 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Metal Decking
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls