Publier vos produits
AI10 - Hot Water - Architectural Icon 10 Air Curtain
AI10 - Hot Water - Architectural Icon 10 Air Curtain
AI10 - Hot Water - Architectural Icon 10 Air Curtain
AI10 - Hot Water - Architectural Icon 10 Air Curtain

    AI10 - Hot Water - Architectural Icon 10 Air Curtain

    Traduit par Google,

    L'ICÔNE DE L'ARCHITECTURE 8 & 10

    En gardant à l'esprit les applications d'entrée principale, les rideaux d'air architecturaux de Berner :

    • Sont silencieux, technologiquement avancés et magnifiquement conçus
    • Respectez l'exception vestibule dans ASHRAE 90.1-2019 et d'autres codes énergétiques
    • Économisez de l'énergie et soutenez des environnements sains et confortables


    Construction standard

    Choisissez entre le chauffage ambiant, électrique, à vapeur ou à eau chaude

    • Contrôleur numérique Intelliswitch™ - dix vitesses
    • Boîtier : extérieur en aluminium anodisé satiné transparent (en option : couleur personnalisée ou acier inoxydable)
    • Montage mural ou supérieur
    • Buse Pro-V articulée à haut rendement et à faible bruit
    • Filtre (lavable)
    • Garantie des pièces : Ambiante - Cinq ans ; Chauffé - Deux ans

    Icône architecturale 8 :

    • Longueurs simples jusqu'à 10'
    • Moteur(s) AC 1/5 hp (en option : moteur(s) EC)

    Icône architecturale 10 :

    • Longueurs simples jusqu'à 12'
    • Moteur(s) AC 1/2 hp (en option : moteur(s) EC)


    Installation et montage

    Simple à installer, à utiliser et à entretenir

    • Aucun assemblage requis
    • Système de fixation murale inclus
    • Inserts filetés 1/4" pour montage supérieur
    • Panneau d'accès inférieur pour un accès facile aux composants internes

    Options pour impostes vitrées :

    • Couvercle arrière pour montage supérieur pour dissimuler les attaches


    Contrôles

    Contrôleur numérique Intelliswitch™ installé en usine :

    • Affichage de l'horloge à DEL
    • Circuit basse tension pour l'activation de l'unité (BMS)
    • Mise à disposition d'un thermostat externe
    • Prestation Confort Plus
    • Conforme RoHS
    • Sonde de température (unités chauffées uniquement)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.berner-ai10w
    • Famille de produitsAir Curtains
    • Groupe de produitsArchitectural Air Curtains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC011301
    • Nom ETIMHot water air curtain
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains