Publier vos produits
ARC16 - Electric - Architectural Recessed 16 Air Curtain
ARC16 - Electric - Architectural Recessed 16 Air Curtain

    ARC16 - Electric - Architectural Recessed 16 Air Curtain

    Traduit par Google,
    Pour des hauteurs de montage jusqu'à 16' (séparation environnementale) et 14' (contrôle des insectes).

    Disponible en longueurs simples de 3' à 12'. S'installe au ras du plafond, extérieur en aluminium blanc, contrôleur numérique Intelliswitch intégré, nécessite un dégagement minimum de 15 ¼" au-dessus du plafond. Couleurs personnalisées ou acier inoxydable disponibles.

    • Choisi par les designers qui se soucient à la fois de l'esthétique et de la protection de l'intention de l'espace lorsque la porte est ouverte
    • Utilisé aux entrées pour améliorer ou remplacer un vestibule afin d'économiser de l'énergie et de maintenir des intérieurs confortables
    • Simple à installer, à utiliser et à entretenir
    • Fabriqué aux États-Unis
    Spécifications techniques
    • Réference unique.berner-arc16e
    • Famille de produitsAir Curtains
    • Groupe de produitsArchitectural Air Curtains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-31
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)26
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010007
    • Nom ETIMElectric air curtain
    • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Code UNSPSC4010
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains