Publier vos produits
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain
DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    DTU03 - Electric - Drive-Thru Unit 3 Air Curtain

    Traduit par Google,
    Pour des hauteurs de montage jusqu'à 3'

    Disponible en longueurs simples à partir de 18 ? à 26 ? Dimensionné et conçu spécifiquement pour les fenêtres QSR Drive-Thru, ce rideau d'air est compact, simple à monter et facile à utiliser.

    • Choisi à la fois par les gestionnaires de QSR et les concepteurs de restaurants soucieux de protéger le confort de la personne travaillant à la fenêtre, le rideau d'air Berner Drive-Thru est conçu pour répondre aux besoins fonctionnels de l'application, pour s'intégrer dans l'espace et pour réduire les coûts d'installation au minimum.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.berner-dtu03e
    • Famille de produitsAir Curtains
    • Groupe de produitsCommercial Air Curtains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7
    • Profondeur (pouces)7.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
    • Classification IFCAérogare
    • Code ETIMEC010007
    • Nom ETIMElectric air curtain
    • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Code UNSPSC4010
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains