Publier vos produits
IB40-C - Ambient - Industrial Belt Drive 40 Air Curtain
IB40-C - Ambient - Industrial Belt Drive 40 Air Curtain

    IB40-C - Ambient - Industrial Belt Drive 40 Air Curtain

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    Pour des hauteurs de montage jusqu'à 40′ (séparation environnementale) et 36′ (contrôle des insectes).

    Le rideau d'air Berner Industrial Belt Drive 40 a une construction durable entièrement soudée avec un extérieur en acier aluminisé à revêtement en poudre gris et une section inférieure amovible pour un accès simplifié aux composants internes.

    Utilisé pour économiser de l'énergie et maintenir les températures stables et les insectes volants à l'extérieur lorsque les portes sont ouvertes.

    • Recommandé pour les aciéries, les centrales au charbon, les mines, les hangars d'aéroport et la fabrication d'avions
    • Conçu pour fonctionner et construit pour durer
    • Simple à installer, à utiliser et à entretenir
    • Fabriqué aux États-Unis

    Berner est un magasin de panneaux répertorié UL , autorisé à construire des panneaux de commande de moteur répertoriés UL.

    Spécification
    • AMBIENT

      • 39″ high x 30″ deep
      • Single-speed T.E.F.C. motor — belt drive
      • Gray powder-coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Split cabinet construction for fan assembly removal
      • Removable access panels
      • Top mounting only
      • High-efficiency Pro-V Nozzle
      • Motor location top right (optional: top left, front left or front right)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.berner-ib40-c-ambient-air-curtain
    • Famille de produitsAir Curtains
    • Groupe de produitsCommercial Air Curtains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39
    • Profondeur (pouces)30
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Code UNSPSC4010
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains