Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

IDC12 - Steam - Berner Industrial Direct Drive 12 Air Curtain

No d'article: berner-idc12s
Fabricant: Berner International
Famille de produits: Air Curtains
Groupe de produits: Industrial Air Curtains
Hauteur (pouces): 15
Profondeur (pouces): 18
Date de publication: 2020-01-13
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (18)
For mounting heights to 12' (environmental separation) and 10' (insect control).

Available in single lengths from 3' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated exterior and mill aluminum inlet panel. Designed to be simple to install, operate and maintain.

  • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
  • Engineered to perform and built to last
  • Simple to install, operate, and maintain
  • Made in U.S.A.

Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.


Materiau principal: Stainless steel
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: CVC - Rideau d'air
Classification IFC: Air Terminal
Uniclass 1.4 Code: L75263
Uniclass 1.4 Description: Air curtains
Uniclass 2.0 Code: PR-60-36-02
Uniclass 2.0 Description: Air Curtains
Uniclass 2015 Code: Pr_70_60_36_02
Uniclass 2015 Description: Air curtains
NBS Reference Code: 60-36-02
NBS Reference Description: Air Curtains
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 34 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Curtains
Numéro OmniClass: 23-33 31 11
Titre OmniClass: Air Curtains
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Curtains

Nom Valeur
Depth 18 in
Height 15 in
Width 3' 0" — 16' 0"

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés