Publier vos produits
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain
PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    PT06 - Electric - Pass-Thru Unit 6 Air Curtain

    Traduit par Google,

    CARACTÉRISTIQUES

    Pour des hauteurs de montage jusqu'à 6′.

    Le rideau d'air Berner Pass-Thru 6, utilisé par les restaurants, les bars et les cafés pour les fenêtres de passage où le contrôle des insectes est souhaité avec le contrôle de la vitesse du ventilateur.

    • Commande de vitesse variable et options adaptées aux fenêtres de passage, aux stands de concession et aux comptoirs de bar intérieurs/extérieurs
    • Répond aux normes de service alimentaire et aux exigences du département de la santé pour le contrôle des insectes volants lorsque la fenêtre est ouverte.
    • Certifié UL Outdoor (rideaux d'air ambiant)
    • Simple à installer, à utiliser et à entretenir
    • Fabriqué aux États-Unis

    Disponible en longueurs simples de 25″ à 120″

    Spécification
    • ELECTRIC HEAT - PT06

      • 8½” high x 13½” deep
      • 1/5 hp variable speed motor(s)
      • Factory installed rheostat variable speed switch
      • Factory installed heat on/off switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)
      • Open helical element with point suspension
        • Thermal overload protection
        • Galvanized steel frame
      • Alternate kW available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.berner-pt06-electric-air-curtain
    • Famille de produitsAir Curtains
    • Groupe de produitsCommercial Air Curtains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.5
    • Profondeur (pouces)13.5
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Rideau d'air
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Code UNSPSC4010
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air curtains
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Curtains
    • Numéro OmniClass23-33 31 11
    • Titre OmniClassAir Curtains