Publier vos produits
BETAFENCE Securifor 3510 Double Skin + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 3510 Double Skin + Angle Iron Post

Traduit par Google,

Fabriqué en Afrique du Sud

Securifor® 3510 Double Peau
Écran plat
Une clôture à panneau plat à double couche lorsqu'une sécurité maximale est requise.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Sécurité inégalée
Securifor® Doubleskin est le panneau de haute sécurité par excellence. Il se compose de deux panneaux de treillis soudés
ensemble, l'un a tourné de 90°. Petites ouvertures de seulement 12,7 x 12,7 mm et fils de 3 mm d'épaisseur
offrent une protection supérieure contre les attaques.

Résistant au vandalisme
Une plaque de couverture sécurise les bords du panneau protégeant contre les tentatives de soulever les panneaux
la poste.

Conformité des clôtures électriques
La largeur des panneaux respecte l'exigence de distance maximale pour la conformité de l'installation d'une clôture électrique.

Système complet de garantie de 10 ans (les termes et conditions standard s'appliquent)
Des revêtements supérieurs sous-tendent notre garantie anti-corrosion de 10 ans lorsque le système complet de Betafence
(panneaux, poteaux et fixations en acier inoxydable) est utilisé.

Spécification
  • Panels

    Wire Diameter: 3mm (3.40mm coated)
    Apertures: 12,7mm x 12,7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    3.2m posts: 100mm x 75mm x 8mm
    3.8m post: 100mm x 75mm x 8mm
    Cover plate: 70mm x 6mm
    Made from a rolled sheet, then galvanized and PES coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite.
    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms
    delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Spécifications techniques
  • Réference unique.betafence-betaview-securifor-3510-double-skin-Angle-Iron-Post
  • Famille de produitsMetal Fence Panel
  • Groupe de produitsSA Securifor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-28
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

Disponibilité de la région

Afrique