Publier vos produits
BETAFENCE Robusta SQ25 Double
Betafence

BETAFENCE Robusta SQ25 Double

4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
Traduit par Google,

Fabriqué en Europe

ROBUSTA-NYLOFOR SQ25
Les portails battants professionnels

Les portails battants professionnels Robusta-Nylofor ® sont disponibles en version simple et double avec garde-corps ou panneau de remplissage Nylofor ® en combinaison parfaite avec toutes les clôtures à panneaux.

Atouts :
- Construction rigide
- Paramètres optimaux
- Revêtement de haute qualité
- Installation rapide

CADRE

Cadre en tube carré. Mire soudé 60 x 60 ou 60 x 40 mm, avec panneau Nylofor soudé sur le cadre (pour les panneaux 3D) ou dans le cadre (pour les panneaux 2D).
Pour les portails avec remplissage panneaux Nylofor 3D, hauteur < 1,73 ont panneau soudé avec ardillon en partie basse.

DES POSTES

Poteaux carrés en tube soudé avec capuchon. La dimension des poteaux dépendra de la taille de votre aile. Il va de 80x80x2 ou 3 jusqu'à 160 x 160 x 5mm

TECHNIQUE DE REVÊTEMENT ET COULEURS

Galvanisé et enduit de polyester.

  • Vert RAL 6005
  • Blanc RAL 9010
  • Noir RAL 9005
  • Anthracite RAL 7016

Autres couleurs sur demande.

Spécifications techniques
  • Réference unique.robusta-sq25-double
  • Famille de produitsSwing Gates
  • Groupe de produitsRobusta
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Portails

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Afrique