Publier vos produits
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post
    Betafence

    BETAFENCE Zenturo + Bekaclip Post

    4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe

    ZENTURO CLASSIQUE
    Système de clôture contemporain polyvalent

    Zenturo ® Classic est une solution universelle "tout-en-un" pour des concepts de clôtures et de décoration de jardin contemporains illimités. Concevez votre propre clôture !

    Atouts :
    - Polyvalence
    - Conception innovante
    - Installation facile
    - Qualité

    PANNEAUX

    Le panneau Zenturo Classic est un panneau plat, avec une combinaison de 3 tailles de mailles différentes : 100x100, 100x50 et 50x50 mm.
    Les doubles fils horizontaux alternés offrent une bonne rigidité.
    Les panneaux ont une largeur de 2005 mm et sont disponibles dans une gamme de hauteurs de 655 à 2005 mm.
    .Diamètre de fil des fils horizontaux : 5,00 mm, diamètre de fil des fils verticaux : 4,15 mm

    PORTAIL BATTANT ASSOCIÉ

    Complétez votre conception Zenturo avec la porte battante Zenturo Super - disponible en version porte simple ou double. Les portes sont construites avec un super remplissage Zenturo, c'est-à-dire 2 tailles de maille.

    TECHNIQUE DE REVÊTEMENT ET COULEURS

    Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés. Un revêtement d'adhérence est donné pour une parfaite adhérence du revêtement polyester (min. 100 microns).
    Les poteaux sont galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (revêtement min. 275g/m², les deux côtés ensemble), conformément à la norme Euro 10326. Ensuite, un revêtement d'adhérence est appliqué et enfin, les poteaux sont enduits de PES (min. 60 microns).

    • Couleurs

    Anthracite métallique BF7016M.
    Autres couleurs sur demande.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.zenturo-bekaclip-post
    • Famille de produitsMetal Fence Panel
    • Groupe de produitsZenturo Super
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique