Le système de continuité d'armature COMAX® X est conçu pour assurer une liaison structurelle et de transmission des efforts entre des éléments en béton armé coulés en plusieurs étapes. Système de continuité d'armature intégré, le COMAX® X est conçu pour le transfert des efforts tranchants parallèles et perpendiculaires au joint de construction, offrant ainsi une liaison mécaniquement imbriquée.
Les barres d'armature préfabriquées sont logées dans un coffret de protection galvanisé et perforé. La conception perforée favorise l'enclenchement mécanique au niveau du joint de construction et assure un transfert de charge fiable entre les étapes de bétonnage.
D'une longueur standard de 1,20 m et d'une hauteur de 30 mm, le COMAX® X permet une installation efficace et pratique des liaisons d'armatures. Sa conception facilite la mise en œuvre et l'accès rapide aux barres de continuité d'armature pour le raccordement à l'étape de bétonnage suivante.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Åland |
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Guernesey |
Hongrie |
Île de Man |
Îles Féroé |
Irlande |
Islande |
Italie |
Jersey |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |
Vatican |