Publier vos produits
Desono™ DP8 Two-Way 8-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker
Biamp

Desono™ DP8 Two-Way 8-Inch High Output Pendant Mount Loudspeaker

Traduit par Google,
Le DP8 est un haut-parleur suspendu de 8 pouces haute performance conçu pour les espaces à architecture ouverte ou tout endroit où un facteur de forme suspendu élégant est souhaité. Doté d'une gestion de puissance élevée, d'une sensibilité plus élevée et d'une reproduction sonore réaliste, le DP8 est le grand frère le plus concentré du DP6. Les enceintes suspendues de la SÉRIE D peuvent être utilisées dans une grande variété d'applications vocales et musicales. Ils sont équipés d'un autoformeur intégré, prenant en charge un fonctionnement à faible impédance ou 70V/100V. L'harmonisation uniforme signifie que le DP8 peut être combiné avec d'autres modèles de montage au plafond et en surface de la famille C ou D SERIES sans compromettre la cohérence d'une zone à l'autre. La conception coaxiale authentique utilise des aimants séparés pour les pilotes LF et HF pour une distorsion réduite et une sensibilité de pointe, permettant ainsi un niveau de sortie supérieur de 3 dB à 6 dB tout en nécessitant la moitié de la puissance d'amplification des produits concurrents. Un sélecteur facile d'accès est idéalement situé sur la face du haut-parleur pour un fonctionnement sélectionnable de 8 ohms ou 70 V/100 V, tandis qu'un capot arrière intégré cache tout le câblage et le matériel de suspension pour une installation esthétique.
CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.
Spécification
  • Keywords: dp 8, dp8, d p8, loudspeaker, speaker, speakers, loudspeakers, community, desono

Spécifications techniques
  • Réference unique.dp8_desono-pendant
  • Famille de produitsDesono
  • Groupe de produitsDesono Pendant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers