Publier vos produits
Desono™ ENT-LF Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker
Desono™ ENT-LF Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ ENT-LF Three-Way, Full-Range Column Line Source Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Desono ENT-LF offre des performances supérieures, un rendement élevé et une capacité de gestion de puissance élevée dans des boîtiers à l'architecture attrayante. La conception évolutive prend en charge les configurations de haut-parleurs allant des enceintes simples aux réseaux du sol au plafond de n'importe quelle longueur, répondant aux besoins de conception acoustique de presque toutes les applications. L'ENT-LF est une colonne basse fréquence dans un boîtier de même taille que l'ENT-FR, et est conçue pour étendre le contrôle du modèle basse fréquence tout en minimisant les coûts globaux du système.

    ENT-LF est le plus bénéfique dans les espaces moyens à grands très réverbérants. En tant que véritable ligne source modulaire, un réseau de presque toutes les longueurs peut être assemblé. Les réseaux plus longs minimisent les réflexions sonores, réduisent la réverbération et augmentent l'intelligibilité de la parole. L'ENT-LF convient aussi bien aux applications d'exposition directe intérieures qu'extérieures. Une large gamme de supports de montage est disponible pour s'adapter à presque toutes les installations.

    CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
    Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC plus puissants peuvent également être utilisés en toute sécurité.

    Spécification
    • Keywords: ent-lf, entasys lf, low frequency, column, loudspeaker, loud speaker, speaker, line source, array, medium space, large space, high output, high power, indoor, outdoor, reverberant space, reverberant, extend low frequency, pattern control, reduce reverb, direct exposure, ent lf, entasys, desono, community,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ent-lf_desono-column-line-source
    • Famille de produitsDesono
    • Groupe de produitsDesono Column Line Source
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers