Publier vos produits
IV6-118SWR Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer
Biamp

IV6-118SWR Single 18-Inch Weather-Resistant Subwoofer

Traduit par Google,

I SERIES Modular Vertical Array 600 est un système de sonorisation évolutif et adaptatif comprenant plusieurs éléments pouvant être disposés verticalement, conçus pour être utilisés en combinaison ou séparément, et avec ou sans évasement entre les enceintes, offrant une vaste gamme de configurations d'angle de couverture verticale et de distance de projection. Le IV6-118SWR est un subwoofer compact à rayonnement direct haute puissance de 1 x 18' conçu pour compléter la gamme complète des éléments IV6-1122WR avec un support basse fréquence profond et percutant. Le subwoofer peut être empilé au sol ou suspendu séparément de l'ensemble suspendu principal.

CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC1604D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.

Spécification
  • Keywords: iv6 modular vertical array, iv6-118s, iv6 118s, iv6118s, iv6, 118s, iv6-118swr, iv6 118swr, iv6118swr, iv6, 118swr, wr, iv6 118s wr, vertical array, array, array speaker, vertical array speaker, array loudspeaker, array loud speaker, vertical array loudspeaker, vertical array loud speaker, loudspeaker, loud speaker

Spécifications techniques
  • Réference unique.iv6-118swr_community-line-array
  • Famille de produitsCommunity
  • Groupe de produitsCommunity Line Array
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers