Publier vos produits
QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker

Traduit par Google,
Les émetteurs Qt® sont l'épine dorsale du système de masquage sonore Qt Quiet Technology. Les émetteurs Qt sont des haut-parleurs à champ direct à large dispersion avec des haut-parleurs de 1,25" (3,17 cm) et sont plus petits qu'une tasse de café. Tous les émetteurs Qt sont disponibles au format ajustable. Ces émetteurs délivrent quatre canaux audio non corrélés, qui fournissent un masquage sonore uniforme et discret. Cette fonctionnalité, ainsi que l'installation plug-and-play et la capacité de configuration facile, font des systèmes QtPro les systèmes de masquage sonore les plus intelligemment conçus et les plus efficaces sur le marché aujourd'hui pour réduire les distractions sonores et protéger la confidentialité des conversations.
Spécification
  • Keywords: qt emitter, emitter, sound masking emitter, sound masking loudspeaker, cambridge, sound masking, masking loudspeaker, masking speaker, background noise, speech privacy, confidential,

Spécifications techniques
  • Réference unique.qt-emitters_masking-loudspeaker
  • Famille de produitsCambridge
  • Groupe de produitsMasking Loudspeakers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers